เผยแพร่สินค้าของคุณ
X9905 - MRI System, Super Conductive
SEPS2BIM

X9905 - MRI System, Super Conductive

3.7 จาก 5 ดาว3.7(7 รีวิว)
Magnetic Resonance Imaging Units (MRI) use Superconducting strong magnetic fields (between 0.5 and 1.5 Tesla) and radio-frequency (RF) radiation to translate hydrogen nuclei distribution in body tissues into computer-generated images of anatomic structures. MRI is primarily used to identify diseases of the central nervous system, brain, and spine and to detect musculoskeletal disorders. It includes DICOM 3.0 or latest version software protocol. The unit is to be procured with turnkey installation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X9905
  • Product familyMRI System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Super Conductive
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)