เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frontside Safe FTP35
Frontside Safe FTP35
    Serge Ferrari

    Frontside Safe FTP35

    Frontside Safe P 35 is a non-combustible mesh for textile façades. It meets the strictest requirements in terms of fire safety. It filters heat and limits energy consumption Non combustible Euroclass A2 Lasting resistance composed of a glass micro-cable structure, as resistant as steel Thermal protection filters heat and helps to regulate heat inside the building 2 colors
    สเปคสินค้า
    • yarn Fibre glass / PTFE weight 675 g/m2 width 270 cm standard format length 75 lm - 150 lm tensile strength (warp/weft) 330/430 daN/5cm tear strength (warp/weft) 45/55 daN openness factor 35%
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FTP35
    • Product familyWalls: External Walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Textile Facade
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองFluoropolymer
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameWindow screens
    • UNSPSC code30171614
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFabric Structures
    • OmniClass Number23-17 21 11 13 11
    • OmniClass TitleFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ