เผยแพร่สินค้าของคุณ
884 Double End Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series
Seves Glass Block

884 Double End Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

The Nubio curved double-end glass block (8"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series are used with 8"x8"x4" End Block, for horizontal and vertical applications or for step down designs.

สเปคสินค้า
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial 

    ColorClear&Neutro

    Shape Doublend Block

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.884DoubleEndNubio
  • Product familyIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์4 Premiere™ Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8
  • กว้าง (นิ้ว)4
  • ความลึก (นิ้ว)8
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)