เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG 1919/8 Circles
Seves Glass Block

BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the glass design with concentric circles , BG 1919/8 is ideal for horizontal structures in which as well as ensuring the passage of light there is the desire to embellish the flooring with geometric decorations that are not in relief. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
สเปคสินค้า
  • BG 1919/8 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,80

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BG_1919_8_Circles
  • Product familyTechnology-Pavers:mattoni
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BG 1919/8 Circles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)