เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clear 1919/8 Corner 90° Wave
Seves Glass Block

Clear 1919/8 Corner 90° Wave

The Basic Line 90° corner glass block finishings glass block walls with the typical elegance of superior ranges of products. Ideal for creating walls with right angled floor plans, it maintains the continuity of the glass block surface, limiting the use of other materials (cement, plastic, wood or alluminium), for an easier and faster installation and a lighter and more harmonious final result. It is compatible with all the Clear Line glass blocks and with all the Coloured Basics, and must be installed with a minimum space of 1 cm.

The Basic 90° corner block is available in clear colour, wavy design and transparent and sandblasted finishings on two sides.

สเปคสินค้า
  • Clear 1919_8 Corner 90° Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 13,2x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 9

    N. PIECES/PALLET: 324


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Clear_1919_8_Corner_90_Wave
  • Product familyBasic Line
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1919/8 Corner 90° wave
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)132
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameBlocks
  • UNSPSC code301315
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (25)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)