เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marseille Tile
Seves Glass Block

Marseille Tile

The Marseille Tile is indicated in situations when you wish to allow the passage of light through a roof covering.

Its total or partial application , on one hand meets technical and functional requirements, i.e. the passage of light, and on the other it enables you to decorate the environment according to aesthetic taste, obtaining effects of transparency and luminosity even with roof tiling .

The Interlocking tile is available with a transparent finishing.

สเปคสินค้า
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Marseille_Tile
  • Product familyTechnology - Roofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marseille Tile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)395
  • ความลึก (มิลลิเมตร)230
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameBlocks
  • UNSPSC code301315
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)