เผยแพร่สินค้าของคุณ
ORBIS B R19/5 Clearview
ORBIS B R19/5 Clearview
    Seves Glass Block

    ORBIS B R19/5 Clearview

    Orbis BG R19/5 is a circular glass block paver that combines design and functionality to meet different building requirements.

    From complex urban structures to simple interiors, its unique shape makes it the ideal solution for adding style, character and originality to residential and commercial applications: floors, sidewalks, skywalks, underground spaces, pedestrian bridges and courtyards.

    With Orbis BG R19/5, you can maximize natural light where it is most needed, and at the same time, increase stability and mechanical resistance in any horizontal structure.

    Orbis BG R19/5 is available in two sizes, Ø19x5cm and Ø19x10cm (hollow format), in the smooth glass design with a sandblasted finish on one or both sides.

    สเปคสินค้า
    • TECHNOLOGY Orbis B R19_5 Clearview - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.2 Wm^-2 K^-1

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19X5

      WEIGHT (Kg): 1,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 20

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 480


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ORBIS_B_R19_5_Clearview
    • Product familyTechnology-Pavers:mattoni
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BR 19/5 Clearview
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameBlocks
    • UNSPSC code301315
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)