เผยแพร่สินค้าของคุณ
TER LINEARE T
TER LINEARE T
    Seves Glass Block

    TER LINEARE T

    Special glass block pieces have been created for those who wish to finish their "all glass" walls without compromising on design and creativity.
    The Pegasus Linear Terminal glass block aesthetically completes any wall without the use of additional materials (cement, plastic, wood or aluminum) for complete design harmony and easy installation.

    From the classic clear version to a rich chromatic range of 6 pastel shades (blue, aquamarine, green, pink, siena, nordica), the Pegasus glass block facilitates the creation of multi-coloured walls for desired emphasis and decorative effects.

    The smooth glass design admits the passage light, maintaining its direction and shape without altering its integrity.

    The transparency of the light reflections through the glass blocks illuminate environments, making them bright and comfortable.

    สเปคสินค้า
    • TER LINEARE T Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TER-LINEARE-T
    • Product familyDesign Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TER LINEARE T
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)