เผยแพร่สินค้าของคุณ
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Saniflo

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Saniflo
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanibroyeur
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)263
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)219
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • วัสดุรองPP-MD
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • รหัส ETIMEC011009
    • ชื่อ ETIMFaeces pump with standard motor