เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanipro XR Up

    The Sanipro XR Up is the ideal solution for the installation of a new bathroom. Aesthetically pleasing, it consists of a high-performance macerator with silent technology (46 dB (A)), as well as an access hatch for easy and quick maintenance. In addition, thanks to its 4 available entrances, it allows to connect all the sanitary equipment of a complete bathroom: Shower; hand basin; toilet and bidet. Its activated carbon filter neutralizes odours and its power allows it to raise water up to 5m vertically and 100m horizontally.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFA010008
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanibroyeur
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • รหัส ETIMEC011009
    • ชื่อ ETIMFaeces pump with standard motor