เผยแพร่สินค้าของคุณ
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    Archived

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    สเปคสินค้า
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31-18XX-10
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Yin Yang
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-18
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)181
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)22
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures