เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
    Signify Thailand

    Philips Flex Compact, eW

    Exterior flexible strands of high-intensity nodes with single temperature white light
    Flex Compact, eW is a versatile strand of 50 individually controllable LED nodes. The flexible form factor allows dynamic points of white light to be installed across nearly any interior or exterior surface, including walls, ceilings, floors, three-dimensional sculptures, and set pieces. Flex Compact, eW can be used to display video.

    สเปคสินค้า
    • Viewing Angles: 36°, 105°, 200° Lumens per node: 35 to 87 Color Temperature: 2700 K, 4000 K Environment: IP66 Applications: Direct View Input Voltage: sPDS-60ca 24V Power Consumption: 1 W Weight: 1 kg (2.2 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_Flex_Compact_eW
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไฟภายนอก
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)