เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips eW Fuse Powercore
Philips eW Fuse Powercore
Philips eW Fuse Powercore
    Signify Thailand

    Philips eW Fuse Powercore

    Interior linear grazing luminaire with single temperature white light
    With narrow and medium beams of intense white light, eW Fuse Powercore is an excellent choice for a full range of surface grazing and wall-washing applications. Its ultra-compact form factor permits installation in tight spaces too small to accommodate conventional grazing luminaires with similar light output. eW Fuse Powercore meets or exceeds the performance of comparable linear fluorescent grazing luminaires while lowering installation, energy, and maintenance costs. Luminaires offer environmentally-conscious buyers a green, energy-efficient grazing luminaire with industry-leading quality and quantity of light.

    สเปคสินค้า
    • Beam Angles: 10° x 60°, 30° x 60° Lumens per foot: 442 to 697 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Environment: Dry/Damp Location, IP20 Applications: Wall Grazing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Weight: 0.45 kg (0.98 lb) 305 mm / 1.98 kg (4.37 lb) 1219 mm Housing Material: Die-cast aluminium, white powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, C-Tick, CCC
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_eW_Fuse_Powercore
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟเชิงเส้นภายใน
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)