เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rigid Bonding, SikaInject®-1360
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1360

SikaInject®-1360 is a two component epoxy based low viscosity injection resin. It is used for low / high pressure injection and gravity feeding of concrete cracks to maintain the structural integrity of the cracked sections.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaInject-1360
  • Product familyConcrete Repair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Crack Repair and Bonding Injections
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Concrete
  • OmniClass Number23-13 27 13 13 15
  • OmniClass TitleConcrete Rehabilitation Products