เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silfab Solar SLA-M 310 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLA-M 310 Watt Monocrystalline Solar Panel

100% North American - Quality Matters - Silfab’s fully-automated manufacturing facility ensures precision engineering is applied at every stage. Superior reliability and performance combine to produce one of the highest quality modules with the lowest defect rate in the industry.

Features:
60 of the highest efficiency, premium quality monocrystalline cells result in a maximum power rating of 310Wp.
25-year linear power performance guarantee to 82%.
12-year product/workmanship warranty.
(-0/+5W) All positive module sorting ensures maximum performance.
Light And Durable.
Pid Resistant: Proven in accordance to IEC 62804-1.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specification:
    Module Power: 310 Watts
    Silicon Type: Monocrystalline
    Vmp: 33.05 Volts
    Imp: 9.38 Amps
    Voc: 40.25 Volts
    Isc: 9.93 Amps
    Module Efficiency: 19%
    Max System Voltage: 1,000 Volts DC
    Power Tolerance: -0 / +5 Watts
    Weight: 50.7 lbs
    Dimensions (H x L x D): 64.96 x 38.98 x 1.5 inches
    Frame: Anodized aluminum
    Connectors: MC4 compatibleM

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Silfab-Solar-SLA-M-310-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC namePower sources
  • UNSPSC code2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)