เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
    Simes

    Shape

    SHAPE creates uniform light on the outer edge of windows producing charming light effects on residential, public, historical and artistic façades. Greatest miniaturization, huge versatility and high performances are the typical characteristics of this product which is able to enlighten even wide openings with a minimum energy consumption and its high functionality level. The light fitting uses only one LED and its inclination can be easily adjusted according to the different slopes of window sills keeping in this way its capacity to create attractive light scenes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SHAPE
    • Product familyWall effect
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SHAPE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-05
    • หมายเลขฉบับ4
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (76)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)