เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
similor-kugler/products/d82ecf34-46c3-4265-bc87-d999ab6ecbcd
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฝักบัว
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Similor Kugler
ติดตาม
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Thermostatic shower mixer comfort, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
5-04350-100-094
Product family
SK Thermofit
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Bath faucet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-08-06
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.similor.ch/en/prod/5-04350-100-094/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
วัสดุรอง
Chrome
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
3.59
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification
Sanitary Terminal
UNSPSC name
Showers
UNSPSC code
30181503
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Description
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สวิตเซอร์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
ดาวน์โหลด