เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
    Siniat France

    Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT

    DESCRIPTION

    Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

    IMPLEMENTATION

    In accordance with the local standards technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.




    สเปคสินค้า
    • DESCRIPTION

      Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

      IMPLEMENTATION

      In accordance with the local standards technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FR_LW_SLIMISOL
    • Product familyPartitions & Interior walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation boards
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักInsulation
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEC000406
    • ชื่อ ETIMThermal insulation
    • UNSPSC nameThermal insulation
    • UNSPSC code301415
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRendered insulation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation