เผยแพร่สินค้าของคุณ
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
    Skema

    AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings

    Acoustic quality has become a primary goal in modern architectural design. Skema offers a sound-corrective system that uses dry-installed slats and panels with exposed construction systems that serve as design elements. These sound-absorbing elements are designed to improve sound distribution while maintaining visual harmony with surfaces.
    สเปคสินค้า
    • Reaction to fire: Bs1-d0 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Raw Material: MDF NAF Residential / commercial intended use: N/A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.akustika-2878x192
    • Product familySONORA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall and Ceiling Coverings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2787
    • กว้าง (มิลลิเมตร)192
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป