เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
    Slalom

    ECOflex

    ECOflex is a flexible thermoformed sound-absorbing panel. The verticality that characterizes its design allows the panel to bend. It fits into freestanding uprights and the space becomes adaptable to the needs of the end-user. ECOflex is able to host a meeting, be the background of brainstorming or mark privacy areas. Lightweight and practical, it can be arranged with a simple gesture.

    สเปคสินค้า
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECOflex
    • Product familyThermobonded sound-absorbing panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Partitions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)