เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
    Slalom

    ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC

    Monstera, Cut-out, Geometric are just some of the protagonists of the big expanding family of Baffle XL.
    Thin and attractive, they are perfect informal dividers for the micro-fractionation of open spaces.
    By playing with transparencies, they allow to maintain the relationship with the environment by cutting out a privacy corner.
    Thanks to the density of the material, these elements become real soundproofing barriers.

    สเปคสินค้า
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECOrange_FLAT_BaffleXL_MONSTERA_CUTOUT_GEOMETRIC
    • Product familyThermobonded sound-absorbing panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Partitions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-15 19 15 13 11
    • OmniClass TitleAcoustical Ceiling Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)