เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Flat is a system that takes advantage of the sound-preventing property of the material in order to create different kind of applications, from baffles to accessories. At complete disposal of the designer, flat takes on various shapes and dimensions.
    สเปคสินค้า
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • Product familyThermobonded sound-absorbing panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall&Ceiling coverings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้