เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    ECOrange U stands out for its elegance and its modernity. The density and rhythm of its vertical lines not only create acoustic comfort but give each space a note of uniqueness, elegance, and topicality. The name derives from the section, which gives it its ribbed appearance.

    สเปคสินค้า
    • Sound absorption ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECOrange_U
    • Product familyThermobonded sound-absorbing panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall&Ceiling coverings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1325
    • ความลึก (มิลลิเมตร)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้