เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
    Slalom

    ECOrange W

    ECOrange W, which owes its name to its zigzag section, is perfectly adaptable to every need with its freshness and modernity. The rhythm of its vertical lines creates not only acoustic comfort but gives the space notes of liveliness and contemporaneity!

    สเปคสินค้า
    • Sound absorption ECOrange W: Alpha W 0,25 | NRC 0,34 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange W + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,77 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange W + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECOrange_W
    • Product familyThermobonded sound-absorbing panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall&Ceiling coverings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้