เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
    Slalom

    ECOstrong FREESTANDING

    ECOstrong is a thermoformed sound-absorbing panel, with classic and tasteful dimension. It interacts with spaces and corrects acoustic reverberation with great flexibility. It easily becomes suitable for ceiling application, it turns into a baffle and ends up becoming a wall covering. But not only that: besides being at the service of architecture, ECOstrong is at the service of the user!It therefore composes freestanding of various heights to create privacy areas, it becomes a backrest for seats or a practical and comfortable totem.Credits: high acoustic performance.

    สเปคสินค้า
    • Sound absorption: Alpha W 0,85 | NRC 0,79 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECOstrong_FREESTANDING
    • Product familyThermobonded sound-absorbing panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Partitions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)