เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
    Slalom

    ECOwall (Suspended)

    ECOwall is a colourful thermoformed modular panel, which is useful for perimeter acoustic correction. Effective and thin, it keeps intact the availability of the space, providing walls and ceiling with a touch of colour. ECOwall can be distributed graphically and punctually across space, but it can also build uniform surfaces with great architectural integration. If it hangs from the ceiling, ECOwall creates a pleasant and special layout, able to take advantage not only of the acoustic performance but capable of influencing the refraction of sound waves too. ECOwall fits harmoniously into spaces with different functions, such as offices, meeting rooms, restaurants, homes, hospitals, gyms and wherever you want to achieve the acoustic comfort. The different finishes of colours and materials available allow you to create the most suitable panel for each project.

    สเปคสินค้า
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,70 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECOwall_SUSPENDED
    • Product familyThermobonded sound-absorbing panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)595
    • กว้าง (มิลลิเมตร)595
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-15 19 15 13 11
    • OmniClass TitleAcoustical Ceiling Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)