เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
    Slalom

    Jazz

    design by Debonademeo

    The instinctive sounds of jazz inspire this collection consisting of thermoformed panels available in various colors and infinitely combinable by means of an invisible raster which follows the pattern made up of curved and straight lines that are repeated with apparent randomness.
    Rhythm and improvisation: the fundamental characters of jazz are transformed into a textile perspective in the quilting of the panels. A graphic and three-dimensional dynamism inspired by the pressing musical scores and the sophisticated atmospheres of the early twentieth century.

    สเปคสินค้า
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,41 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jazz
    • Product familyThermobonded sound-absorbing panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall&Ceiling panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1785
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)