เผยแพร่สินค้าของคุณ
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
    Slalom

    OASIS

    design by IDAD

    Bring Nature in! OASIS is an acoustically efficient object, able by its nature to convert a space into a function. Thanks to its proportions and its shape studied by IDAID, it creates an acoustic refuge to live. Composed by a metal frame with a roof of leaves in recycled P.E.T.felt , it can be composed and recomposed following its primary structure or through the integration of plug-ins such as tables and charging units for electronic devices. Suitable for any type of space, public or private, OASIS is the house “under” the tree.

    PATENTED.

    สเปคสินค้า
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OASIS
    • Product familyThermobonded acoustic furnitures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Freestanding elements
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)