เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain
Smoke Guard

Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain

In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code.
สเปคสินค้า
  • Elevator hoistway opening sizes - 42 inches and 48 inches only Ceiling Height - Up to 10 feet high Unit return sizes (projection from wall) - One inch Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Emergency power source - No internal emergency power source. Unit is fail safe and will deploy if primary power disrupted for several seconds. - Unit can be connected to emergency power. Protection from temporary power failures - A brief delay avoids nuisance deploys. Screen rewind switch - Yes, located on both sides of curtain Screen deploy switch - Yes, located on controls inside housing Stainless steel auxiliary rails - Yes, for all units. Rails can be painted to match in field.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.smoke-guard-004
  • Product familyFire Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smoke Curtains and Shutters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_29_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical smoke curtain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Coiling Smoke Curtains
  • OmniClass Number23-17 21 15 13
  • OmniClass TitleSmoke Curtains
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (71)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)