เผยแพร่สินค้าของคุณ
URBINO
URBINO
    Solar
    Archived

    URBINO

    URBINO

    Street light fixture with a modern and functional design.

    Street light fixture with lens optics and flat tempered glass. Powder coated aluminium housing. Mounting bracket for mast top.

    Comes with extra 10kV overload protection.

    2DIM 1-10V driver supplied as standard. On request, 4DIM DALI driver is supplied.

    Mounted cable 2x1.5mm to different mast heights in relation to the lumen effect (5.5m - 7.5m - 9.5m). This gives quick installation and you do not have to open the luminaire housing.

    Custom versions for pedestrian crossing.

    สเปคสินค้า
    • Material: Aluminium
      Light source: LED (included)
      Mounting: Top of Pole
      Dimensions L x W.: 550 x 250
      Dimensions H: 100
      IP-Rating: IP66
      Voltage: 230V
      (Dimensions in mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SolarLight_URBINO
    • Product familySolar Light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Road
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC000062
    • ชื่อ ETIMLuminaire for streets and places
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoad lighting luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)