เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kit Sunfix aero duo
SolarWorld AG

Kit Sunfix aero duo

4.4 จาก 5 ดาว4.4(34 รีวิว)
The name kit Sunfix aero duo says it all. The high-performance SolarWorld solar modules Sunmodule Plus poly, mono, mono black and Sunmodule Protect poly are installed with the mounting system Sunfix aero duo without penetrating the roof membrane and forms a static interconnection that requires only minimal ballast. The aerodynamic, wind tunnel-tested system design ensures that the solar power system behaves like a Formula 1 racing car at high speeds: the frame literally clings to the roof surface. This reduces point and surface loads to a minimum. In the kit Sunfix aero duo modules are arranged in tent-shaped pairs allowing for maximum utilisation of the available roof area. This double design, which reduces shading between module rows, increases the roof’s yield. The modules should be mounted at an angle of 10 degrees, ideally with an east-west alignment, in order to maximise the yield in relation to the roof surface area.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SR0511
  • Product familyKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Module
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • IFC classificationEnergy Conversion Device
  • UNSPSC nameSolar power plants
  • UNSPSC code26131507

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)