เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower channel 30cm MELLEGUE
SOPAL

Shower channel 30cm MELLEGUE

  • 316 L stainless steel grid.
  • 360° rotatable body.
  • Equipped with a filter
  • Reduced and adjustable height.
  • Hygiene and ease of maintenance.
  • Available in three lengths.
สเปคสินค้า
    • Ultra Clarity Flow.
    • Water evacuation outlet: Ø50 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1957C00
  • Product familyShower channel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MELLEGUE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
  • ผลิตโดยตูนิเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationFlow Fitting
  • Uniclass 2015 CodeEn_50_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage and wastewater collection
  • OmniClass Number23-39 29 13 19
  • OmniClass TitleSurface Water Drainage Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)