เผยแพร่สินค้าของคุณ
Non return valve cold water
SOPAL

Non return valve cold water

4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)
The non-return valve is a device that controls the direction of water circulation. It allows the passage of fluid in one direction and prevents the passage of fluid in the other direction.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3613A01
  • Product familyNon return valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non return valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
  • ผลิตโดยตูนิเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)