เผยแพร่สินค้าของคุณ
Straight safety group
SOPAL

Straight safety group

Safety group for water heaters, with shut-off valve and controllable non-return valve. With horizontal bend. Nickel-plated brass body. Working Tmax: 120°C. Max power: 3/4” - 10 kW, NF-EN 1487 NF-D 36401 approved.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5210A03
  • Product familySafety for water heater valve
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safety valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองNickel
  • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
  • ผลิตโดยตูนิเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC003623
  • ชื่อ ETIMValve connector (field assembly)
  • UNSPSC nameSafety valves
  • UNSPSC code40141604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSafety valves
  • OmniClass Number23-27 31 53
  • OmniClass TitleSafety Valves

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา