เผยแพร่สินค้าของคุณ
SpecSeal EXC Intumescent Firestop Collars
Specified Technologies Inc.

SpecSeal EXC Intumescent Firestop Collars

All PenetrationsCaulks, Sealants, & PuttiesCollars, Wrap Strip & Cast-InEZ Path Fire-Rated PathwaysElectrical & DataComm CablingOutlet & Panel Box ProtectionLarge OpeningDuct WorkProtective Wraps All Curtain WallPerimeter Fire Barrier SpraysAll Weather Firestop SpraysQuick Clip Insulation HangersWindow Wall Gaskets
สเปคสินค้า
  • Property: Value Shell Construction: Stainless Steel Flange Construction: Carbon Steel Expansion Begins: 350ºF (177ºC) Volume Expansion: 30x to 60x (free expansion) In Service Temperature: Less than 130ºF (54ºC) Storage Temperature: Less than 120ºF (49ºC) Shelf Life: No Limit Catalog Number: UPC Number EXC1600: 730573952405 EXC1800: 730573952412
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.specseal-exc-intumescent-firestop-collars
  • Product familyFirestopping
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spec Seal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Specialties
  • OmniClass Number23-13 25 11
  • OmniClass TitleFireproofing

สินค้าใกล้เคียง