เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINEA'TOUCH LED ANODISED
LINEA'TOUCH LED ANODISED
LINEA'TOUCH LED ANODISED
LINEA'TOUCH LED ANODISED
    SPM

    LINEA'TOUCH LED ANODISED

    Elegance and discretion - Improved ergonomics - Integrated lighting.

    Elegant anodised aluminium handrail, designed to secure movement in corridors and all traffic areas :

    • Provides comfort and safety for users
    • Creates an elegant and personalized atmosphere by zone, by service or by floor (5 color filters available)
    • Combining design and ergonomics
    • Ensures an excellent grip thanks to its exclusive trilobed shape
    • M1 (Bs2d0) - Light traffic - Made in France - Proprietary formulation
    สเปคสินค้า
      • Model : Trilobed handrail Linea'Touch LED Anodised
      • Section : Height 42 mm x Width 40 mm
      • Length : 4 meters
      • Overwall Projection : 80 mm
      • Stand-off from wall : 40 mm
      • Material : 10 micron satin silver anodised aluminium. Bactericidal joint.
      • Fixing components : 2 points quick removable assembly self-locking 55 mm bugled bracket in silver anodised effect aluminium, screwed to the wall every 0,80 m
      • Colour : Anodised satin silver
      • LED band : 5 meters
      • Colour filter : Choose from 5 available colours
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SPM-LINEA-TOUCH-LED-ANOD
    • Product familyMain courante
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trilobée
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleProtective Corridor Handrails
    • OmniClass Number23-17 25 13
    • OmniClass TitleHandrails
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)