เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED
LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED
LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED
    SPM

    LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED

    Resistance - Improved ergonomics - Integrated lighting.

    PVC sheathed handrail designed to secure movement in corridors and all traffic areas :

    • Provides comfort and safety for users
    • Creates a personalized atmosphere per zone, per service or per floor (5 color filters available)
    • Combines design, ergonomics and high impact resistance
    • Ensures an excellent grip thanks to its exclusive trilobed shape
    • Provides an infinity of combinations with its wide range of accessories and colours
      M1 (Bs2d0) - Moderate Traffic - Made in France - Proprietary formulation - 100% antibacterial
    สเปคสินค้า
      • Model : Trilobed handrail Linea'Touch LED PVC sheathed
      • Section : Height 42 mm x Width 40 mm
      • Length : 4 meters
      • Overwall Projection : 80 mm
      • Stand-off from wall : 40 mm
      • Material : Antibacterial PVC classified M1 (Bs2d0) plain and coloured in the mass on continuous aluminium profile. Bactericidal joint.
      • Fixing components : 2 points quick removable assembly self-locking 55 mm bugled bracket in silver anodised effect aluminium, screwed to the wall every 0.80 m
      • Colours : 31 standard
      • LED band : 5 meters
      • Colour filter : choose from 5 available colours
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SPM-LINEA-TOUCH-LED-GAINE
    • Product familyMain courante
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trilobée
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleProtective Corridor Handrails
    • OmniClass Number23-17 25 13
    • OmniClass TitleHandrails
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)