เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conjunto de ducha monomando extensible 3 Funciones Panam Evo Xtreme EcoNature Cold Open
Conjunto de ducha monomando extensible 3 Funciones Panam Evo Xtreme EcoNature Cold Open
Conjunto de ducha monomando extensible 3 Funciones Panam Evo Xtreme EcoNature Cold Open
Conjunto de ducha monomando extensible 3 Funciones Panam Evo Xtreme EcoNature Cold Open
    Standard Hidráulica

    Conjunto de ducha monomando extensible 3 Funciones Panam Evo Xtreme EcoNature Cold Open

    El conjunto de ducha extensible de apertura por monomando Panam Evo Xtreme se adapta a cualquier necesidad, diseño y mobiliario. La columna de ducha es extensible regulable en altura y soporte de telefono orientable, ideal para ajustar la posición para la ducha perfecta que adapte a todos los miembros de una familia. Este grifo cuenta con Sistema Cold Open de apertura en frío, que reduce el consumo de energía al no demandar agua caliente en su posición central, y también con el Sistema Econature que ofrece un ahorro en el consumo de agua mediante una ligera limitación en el movimiento de apertura de la maneta que reduce el caudal en un 50%.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.conjunto-ducha-panam-evo-xtreme-econature-coldopen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา