Acoustic Curtain – 2" Double-Faced Sound Barrier System | SCC-9
Double-Faced Acoustic Curtain Performance
The SCC-9 Acoustic Curtain is a 2-inch thick, double-faced sound barrier system engineered for flexible interior and industrial noise control applications. Designed for track-mounted, suspended, or open-space installation, this acoustic curtain delivers enhanced sound attenuation and balanced absorption on both exposed surfaces.
Unlike single-sided curtain systems, this double-faced acoustic curtain system provides consistent acoustic performance regardless of orientation. The dual-surface construction makes it ideal for central partitions, open industrial environments, and applications where noise originates from multiple directions.
Acoustic Curtain Applications for Architectural Interiors
SCC-9 acoustic curtains are specified in architectural environments requiring adaptable sound control without permanent wall construction. Typical interior applications include open-plan offices, renovation containment zones, educational multipurpose rooms, healthcare construction areas, conference and event spaces, hospitality environments, and cultural venues.
The 2-inch thickness enhances low-frequency absorption compared to thinner curtain systems, improving overall acoustic performance in large-volume interior spaces.
Industrial Acoustic Curtain & Sound Barrier Applications
In industrial and construction environments, SCC-9 functions as a flexible sound barrier curtain capable of isolating equipment and containing jobsite noise. Common uses include construction noise barriers, generator isolation curtains, equipment enclosures, manufacturing noise partitions, maintenance containment areas, and temporary sound walls.
The double-faced acoustic curtain design allows installation in central factory floors or open bays where sound control must perform effectively in both directions.
2-Inch Acoustic Curtain Construction & STC Performance
Each SCC-9 acoustic curtain panel is engineered for balanced sound blocking and absorption. The system includes a mass loaded vinyl (MLV) barrier core, dual fiberglass absorption layers, reinforced vinyl facing on both sides, and heavy-duty grommeted edges.
Performance characteristics include:
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |