Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10
The SCC-10 Industrial Noise Control Curtain is a permanent 2-inch thick, double-faced acoustic barrier system engineered for high-performance industrial sound attenuation. Designed for manufacturing facilities, mechanical rooms, and equipment enclosures, this industrial noise control curtain delivers STC 29 sound transmission reduction for demanding indoor environments.
Product Specifications
Industrial Noise Control Curtain Performance – STC 29 Rated
SCC-10 provides an STC rating of 29 when installed as part of an appropriate assembly. The 2-inch thick double-faced construction combines sound blocking and sound absorption in a single industrial noise control curtain system designed for demanding interior environments.
Permanent Industrial Noise Control Curtain Applications
SCC-10 industrial noise control curtains are specified for manufacturing equipment isolation, mechanical room containment, compressor enclosures, generator isolation, pump rooms, and factory floor noise zoning. Designed for permanent installation, the system provides consistent long-term industrial sound mitigation.
Mechanical Room & Equipment Enclosure Sound Curtain Solutions
In mechanical environments, SCC-10 functions as a flexible industrial sound barrier capable of surrounding high-noise equipment without rigid wall construction. Typical applications include HVAC isolation, chiller enclosures, boiler room containment, and electrical room partitioning.
2-Inch Double-Faced Industrial Sound Barrier Construction
The SCC-10 acoustic curtain incorporates a mass loaded vinyl core, dual absorption layers, and reinforced vinyl faces on both sides. This double-faced industrial noise control curtain design ensures balanced acoustic performance and improved reverberation control in open industrial environments.
Track-Mounted & Suspended Industrial Curtain Installation
SCC-10 can be installed using ceiling-mounted track systems, suspended cable systems, structural mounting frames, or free-standing enclosure assemblies. Although installation is flexible, the system is engineered for permanent industrial indoor use.
BIM-Ready Industrial Noise Control Curtain Models
SCC-10 is available as a BIM-ready industrial noise control curtain model for coordination and specification. Revit models support parametric sizing and enclosure representation suitable for LOD 300 development within industrial facility layouts.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |