INDUSTRIAL NOISE CONTROL CURTAIN – STC 32 ACOUSTIC SOUND BARRIER | SCC-13
Steel Guard Safety SCC-13 Industrial Noise Control Curtain is a high-performance acoustic curtain system designed for permanent indoor industrial noise containment. The SCC-13 uses a thicker acoustic absorption assembly combined with mass loaded vinyl (MLV) backing to deliver enhanced sound transmission reduction and improved sound absorption in demanding industrial environments.
The SCC-13 system is ideal for facilities requiring stronger acoustic performance around machinery, equipment, and production areas while maintaining flexible access and adaptable layouts.
WHAT YOU GET (DOWNLOAD PACKAGE)
PRODUCT SPECIFICATIONS (FILTER-FRIENDLY)
INDUSTRIAL NOISE CONTROL CURTAIN PERFORMANCE
SCC-13 Industrial Noise Control Curtains combine sound absorption with sound barrier mass to create a balanced acoustic containment system. The mass loaded vinyl backing increases sound transmission loss while the acoustic core absorbs reflected noise energy within industrial environments.
The 2-inch acoustic assembly allows SCC-13 to achieve STC 32 sound transmission reduction with NRC 0.85 sound absorption, making it suitable for higher-noise manufacturing areas and heavy equipment environments.
INDUSTRIAL NOISE CONTROL CURTAIN APPLICATIONS
Industrial acoustic curtain systems are widely used in facilities requiring flexible sound containment around machinery and production areas.
Typical applications include:
These systems allow facilities to reduce noise exposure while maintaining workflow and equipment accessibility.
INSTALLATION OPTIONS
SCC-13 industrial acoustic curtains can be installed in several configurations including:
This flexibility allows facilities to create adaptable sound containment areas without permanent wall construction.
REVIT / BIM QUICK START
BIM-READY INDUSTRIAL NOISE CONTROL CURTAIN
SCC-13 Industrial Noise Control Curtains are available as BIM-ready objects for coordination and specification.
Available formats include:
These BIM models allow acoustic curtain systems to be integrated directly into industrial facility layouts.
RELATED ACOUSTIC CURTAIN APPLICATIONS
Industrial noise control curtains are commonly used for equipment enclosures, manufacturing noise containment, mechanical room sound control, and factory floor noise management.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |