เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system
Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system
    Stonhard

    Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system

    Troweled polyurethane textured mortar flooring system stands up to impacts, abrasions, chemical spills and harsh cleanings.

    ติดต่อกับ Stonhard

    สเปคสินค้า
    • Stonclad UT is a dense, liquid-rich, self-priming, textured, four-component, notch- trowel- applied, polyurethane mortar system. Stonclad UT consists of a urethane-urea binder, pigments and graded quartz aggregates. Stonclad UT is a nominal 6 mm system. Stonclad UT is a high-impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical-resistant characteristics, making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Stonclad-UT
    • Product familyStonclad
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heavy Use Flooring System
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น