เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stontec TRF - Sistema de suelo de escamas de uretano
Stontec TRF - Sistema de suelo de escamas de uretano
    Stonhard

    Stontec TRF - Sistema de suelo de escamas de uretano

    Sistema de pavimento decorativo de uretano, denso y resistente a las manchas, disponible en una amplia gama de acabados y opciones de color.

    ติดต่อกับ Stonhard

    สเปคสินค้า
    • Stontec TRF es un sistema de pavimento duradero de espesor nominal de 5 mm con una superficie decorativa y resistente a las manchas. Su base aplicada con llana proporciona una resistencia superior a los impactos y permite que Stontec TRF se aplique sobre sustratos rugosos. La capa de transmisión de escamas de color da como resultado una superficie de pavimento continua y atractiva.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Stontec-TRF-Spain
    • Product familyStontec
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative Flake Flooring System
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น