เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLVD Modern - Solar Streetlights
Streetleaf

BLVD Modern - Solar Streetlights

สเปคสินค้า
  • Features

    • 5-day battery autonomy
    • High temperature tolerance
    • Smart control node
    • Motion sensor
    • Premium LEDs
    • DarkSky approved
    • High-efficiency solar panels
    • 5 year warranty

    Used for connector roads, double-lane streets, and parking lots.

    • 7,200 Lumens
    • 220 W
    • 1,230 Wh
    • 160mph Rating

    LED Light Color Options

    • Turtle Safe
    • 3,000 K

      Streetleaf Solar Streetlight – Off-Grid, DarkSky-Compliant Outdoor Lighting
      Streetleaf solar streetlights are fully self-contained, off-grid lighting systems designed for residential, commercial, and municipal projects. Each light integrates high-efficiency solar panels, lithium batteries, and adaptive LED optics optimized for uniform illumination and wildlife-friendly color temperature.
      Perfect for roadway, pathway, and community developments, Streetleaf’s systems eliminate trenching and wiring costs, reduce energy consumption, and provide resilient lighting during power outages.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.blvd-modern
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Area Lights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000346
  • ชื่อ ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit