เผยแพร่สินค้าของคุณ
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System
Origehm Thermostatic Shower System
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Origehm Thermostatic Shower System

    The Origehm Thermostatic Shower Column is the ideal choice for upgrading any bathroom with enhanced safety, comfort and design. It features a 38°C safety stop, ensuring a safer shower experience for the whole family. The anti-limescale overhead shower and single-function hand shower provide a gentle, easy-maintenance water flow.
    สเปคสินค้า
      • Thermostatic shower system
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Ø25 cm ultra-slim metal anti-limescale head shower
      • 1 function metal anti-limescale hand shower
      • 1.5 m shower hose
      • Sliding hand shower holder
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Adjustable telescopic rail:
        • Minimum height: 98.7 cm
        • Maximum height: 131.2 cm
      • High-precision, smooth-operating thermostatic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 342380200
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34238020G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34238020GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty (3 years on accessories)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.342380200
    • Product familyShower systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว