เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set

    The Sineu bath-shower mixer tap is a simple yet complete option, as it includes a full shower kit.The set comes with a single-function hand shower, a 1.75-meter metal hose, and an adjustable wall-mounted bracket. It also features noise-reducing dampers in the eccentric fittings for added comfort.
    สเปคสินค้า
    • Ref: 831221200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Integrated diverter
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Metallic flexible hose 1.75 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.sineu_single_lever_bath_shower_mixer
      • Product familyBath taps
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-09-09
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยสเปน
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
      • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets