เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
    Suncourt

    Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan

    This TW408 ThruWall Fan is equipped with a two speed motor and three airflow adaptor plates in two sizes. There is a three position switch on the output side of the fan. The switches: position (I) is low speed, center (O) off, and position (II) is high speed. The airflow adaptors and 2-speed motor allow you to fine tune the airflow for your particular needs as the seasons change. An airflow chart is included with the fan. The TW408 ThruWall Fan can be placed at any height on the wall.

    IMPROVED AIR CIRCULATION - Circulate air from one room to another. Perfect for work-shops, work-spaces, craft stations, rooms without windows, or any room that needs improved air circulation.

    TWO-SPEED OPERATION - The ThruWall Fan features a two-speed motor and three airflow adaptor plates in two sizes--customize for your needs.
    EASY INSTALLATION: The ThruWall can be mounted in any normal drywall or paneled stud construction wall with a 3-3/4" to 6-1/2" total thickness thanks to the telescoping metal sleeve.
    HARDWARE INCLUDED: Includes #6 screws and wall anchors for ease of installation.
    GREAT FOR ALL SEASONS - Whether you are trying to keep things cold in the summer, or things warm throughout winter with the simple flick of a switch you are bouncing between heat and cool.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Model: TW408

      Electrical Rating: 29 W Low / 40 W High

      Safety Rating: UL Listed

      Item Weight: 4.65 pounds
      Product Dimensions: 9.2 x 6.5 x 9.2 inches
      Item model number: CECOMINOD093088
      Item Package Quantity: 1
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Suncourt-TW408-ThruWall-2-Speed-Room-Fan
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fan
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.25
    • กว้าง (นิ้ว)9.25
    • ความลึก (นิ้ว)6.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Fans
    • OmniClass Number23-33 00 00
    • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)