เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carpets Desso Essence
Carpets Desso Essence
    Tarkett Brasil

    Carpets Desso Essence

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)

    Created with versatility in mind, the hard-wearing and highly functional DESSO Essence acts as the building block in a portfolio of four carpet collections designed to fit seamlessly together. The plain loop DESSO Essence tile comes in 31 strong refreshing colours, all of which are integrated throughout the DESSO Essence Maze, DESSO Essence Structure and DESSO Essence Stripe ranges. This means specifiers can more effectively combine complementary warm and cool neutrals, inject bold accent shades - featuring everything from teal through to burgundy - as well as exploring interesting interjections of pattern from across this true family of products. As the building block of the range, DESSO Essence is a strikingly simple flooring solution - offering affordable excellence and endless creative scope for commercial interiors.

    สเปคสินค้า
      • Available in 31 strong refreshing colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Essence
    • Product familyTarkett Desso
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)