เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desert
Tarkett

Desert

Desert lends a feeling of vast, open spaces to the indoors with its subtly layered organic design. Like the shifting sands of the desert, this textured carpet tile collection allows you to play with the space to create a serene flooring scheme. With a wider spectrum of new muted shades to bridge existing neutral and accent colours, the restyled palette of DESSO Desert presents multiple combinations for creative expression.


DESSO Desert comes standard with our affordable ProBase backing. Adding our recyclable EcoBase carpet tile backing, makes both backing and yarn fully recyclable and Cradle to Cradle® Silver level certified. In addition, the new SoundMaster XLite acoustic backing can be added, for improved sound absorption.

สเปคสินค้า
    • Yarn recycled content: 75%
    • Total recycled content: 56,9%
    • Optionally available with EcoBase backing - 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content.
    • Optionally available with SoundMaster XLite acoustic backing
    • Made in Europe
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-desert
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameCarpeting
  • UNSPSC code30161701
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

สินค้าใกล้เคียง

2.1 จาก 5 ดาว 2.1 (13)