เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shape
Tarkett

Shape

The DESSO Shape carpet tile is a visual exploration taken from the Tarkett carpet recycling process. By cutting yarn fibres, taking them apart and reconstituting them – Studio Stefan Scholten created a pattern based on organic shapes, like a collage of leftover shapes that create a new picture. By using the same melange yarns as in Solid, the two concepts complement one another.The combination of DESSO Shape and DESSO Solid offers the possibility of working with zones. The matching palette of 8 colours allows you to make an appropriate and expressive statement on workplace floors.

สเปคสินค้า
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint: 1,21 kg CO2/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 62,5%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Shape is 100% recyclable
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-shape
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)